(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Nitrogen (N₂) Regulator

Nitrogen (N₂) Regulator
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,930,516VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
DCU-T-TOOL28
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,930,516 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Gas Regulator Normal Operating Pressure(MPa) Primary: Approx. 24.51 / Secondary: Approx. 0.98 Application For regulators
Primary(kgf/cm²) 250 Secondary(kgf/cm²) 10 Nut size(mm) 22

Please check the type/dimensions/specifications of the part DCU-T-TOOL28 in the Nitrogen (N₂) Regulator series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DCU-T-TOOL28 trong chuỗi Nitrogen (N₂) Regulator.