(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

CO2 Welding Rod (SM-70)

CO2 Welding Rod (SM-70)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      84,419VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
SM70-0.9-20
SM70-1.4-20
SM70-1.6-20
SM-70-0.8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWire Diameter
(mm)
Current range, lower
(A)
Weight
(kg)

98,847 VND

20 Piece(s) Available 4 Day(s) Ø0.9F, HF: 50~220/ V-up & OH: 50~14020

84,419 VND

20 Piece(s) Available 4 Day(s) Ø1.4-20

84,419 VND

20 Piece(s) Available 4 Day(s) Ø1.6F, HF: 170~39020

118,110 VND

15 Piece(s) Available 4 Day(s) Ø0.8-15
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWire Diameter
(mm)
Current range, lower
(A)
Weight
(kg)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Welding Wire AWS A5.18 ER70S-6 KS E7025 YGW12
JIS Z3312 YGW12 Protective gas 100% CO₂, Ar+CO₂ Tension Strength(kgf/mm²) 55
Close

Comparison list