(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Stainless Steel Arc Rod (NC-316L)

Stainless Steel Arc Rod (NC-316L)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      479,655VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
NC-316L-2
NC-316L-3
NC-316L-4
NC-316L-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPole diameter
(mm)
Pole length
(mm)
Current range, lower
(A)
Current range, vertical position, elevating, upper

492,702 VND

5 Piece(s) Available 4 Day(s) 2.6(Φ)30050~8045~75

485,027 VND

5 Piece(s) Available 4 Day(s) 3.2(Φ)35070~11565~110

479,655 VND

5 Piece(s) Available 4 Day(s) 4.0(Φ)350100~15095~140

479,655 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 5.0(Φ)350140~190-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Welding Rod AWS E316L-16 Usage Welding of stainless steel of sus316L
JIS D316L-16 DIN E19123nCR26 Component (Material) 18%cr, -12%Ni
Weight(kg) 5