(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Mild Steel Rod (S-6013LF)

Mild Steel Rod (S-6013LF)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      91,134VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
S6013LF-2.6
S6013LF-4.0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPole diameter
(mm)
Pole length
(mm)
Current range, lower
(A)

91,134 VND

20 Piece(s) Available 4 Day(s) Ø2.6350F: 50~95/ V-up & OH: 45~90

2,035,845 VND

20 Piece(s) 4 Day(s) Ø4.0400F: 120~180/ V-up & OH: 100~160

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Welding Rod AWS A5.1/ASME SFA5.1 E6013 KS D7004 E4313
JIS Z3211 E4313 Tension Strength(kgf/mm²) 49 Weight(kg) 20