(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Mild Steel Rod-Medium Strength

Mild Steel Rod-Medium Strength
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      160,243VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
LH-100-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

160,243 VND

20 Piece(s) Available 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Welding Rod Pole diameter(mm) 3.2(Φ) Pole length(mm) 400
Current range, lower(A) 90~130 Current range, vertical position, elevating, upper 80~120 AWS E7016
Usage Load strength member, for rear plate work / dry a welding rod of important strength members including ships and bridge machines, rear plate structures, and carbon steels among various pressure containers for 30-60 minutes at 300-350°C JIS D4316 KS E4316
DIN E5154B(R)10 BS E5154B26(H) Weight(kg) 20