(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Air Circular Chamfering Machine (13000 RPM)

Air Circular Chamfering Machine (13000 RPM)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

    Please note that if this product is ordered after 14:00, the order will not be received until the following day.

  • PriceĐơn giá :
    31,589,151 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    31,589,151 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

AbilitySoft Steel Material 2C, 2RTypeSong, straight line work
RPM13000Weight(kg)1.8

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

    Please note that if this product is ordered after 14:00, the order will not be received until the following day.

  • PriceĐơn giá :
    31,589,151 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    31,589,151 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

    Please note that if this product is ordered after 14:00, the order will not be received until the following day.

  • PriceĐơn giá :
    31,589,151 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    31,589,151 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

    Please note that if this product is ordered after 14:00, the order will not be received until the following day.

  • PriceĐơn giá :
    31,589,151 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    31,589,151 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

    Please note that if this product is ordered after 14:00, the order will not be received until the following day.

  • PriceĐơn giá :
    31,589,151 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    31,589,151 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)
Product DetailProduct Detail
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

    Please note that if this product is ordered after 14:00, the order will not be received until the following day.

  • PriceĐơn giá :
    31,589,151 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    31,589,151 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

AbilitySoft Steel Material 2C, 2RTypeSong, straight line work
RPM13000Weight(kg)1.8
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

    Please note that if this product is ordered after 14:00, the order will not be received until the following day.

  • PriceĐơn giá :
    31,589,151 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    31,589,151 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

AbilitySoft Steel Material 2C, 2RTypeSong, straight line work
RPM13000Weight(kg)1.8
Air Circular Chamfering Machine (13000 RPM)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

    Please note that if this product is ordered after 14:00, the order will not be received until the following day.

  • PriceĐơn giá :
    31,589,151 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    31,589,151 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

AbilitySoft Steel Material 2C, 2RTypeSong, straight line work
RPM13000Weight(kg)1.8

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

    Please note that if this product is ordered after 14:00, the order will not be received until the following day.

  • PriceĐơn giá :
    31,589,151 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    31,589,151 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    4 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

AbilitySoft Steel Material 2C, 2RTypeSong, straight line work
RPM13000Weight(kg)1.8
Part Number
CB02
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

31,589,151 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Ability Soft Steel Material 2C, 2R Type Song, straight line work RPM 13000
Weight(kg) 1.8

Please check the type/dimensions/specifications of the part CB02 in the Air Circular Chamfering Machine (13000 RPM) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CB02 trong chuỗi Air Circular Chamfering Machine (13000 RPM).

Close

Comparison list