(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

H.S.S Counter Sink 3-Flute & 90˚-SKH55

H.S.S Counter Sink 3-Flute & 90˚-SKH55
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      686,661VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
CS02H5-010
CS02H5-010-TICN
CS02H5-010-TIN
CS02H5-015
CS02H5-015-TICN
CS02H5-015-TIN
CS02H5-020
CS02H5-020-TICN
CS02H5-020-TIN
CS02H5-025
CS02H5-025-TICN
CS02H5-025-TIN
CS02H5-030
CS02H5-030-TICN
CS02H5-030-TIN
CS02H5-035
CS02H5-035-TICN
CS02H5-035-TIN
CS02H5-040
CS02H5-040-TICN
CS02H5-040-TIN
CS02H5-045
CS02H5-045-TICN
CS02H5-045-TIN
CS02H5-050
CS02H5-050-TICN
CS02H5-050-TIN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Coating Y/N Coating Type Shank diameter (d) Full Length (L) Cutting Range

686,661 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10NoneNon-court6503-9

804,646 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10AvailableTiCN6503-9

804,646 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 10AvailableTiN6503-9

863,639 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 15NoneNon-court8553-14

1,021,710 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 15AvailableTiCN8553-14

1,021,710 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 15AvailableTiN8553-14

1,166,613 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 20NoneNon-court10604-19

1,363,633 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 20AvailableTiCN10604-19

1,363,633 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 20AvailableTiN10604-19

1,595,587 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25NoneNon-court12685-24

1,567,896 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25AvailableTiCN12685-24

1,567,896 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25AvailableTiN12685-24

2,189,510 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 30NoneNon-court12796-29

2,616,196 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 30AvailableTiCN12796-29

2,616,196 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 30AvailableTiN12796-29

3,062,925 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 35NoneNon-court12857-34

3,571,515 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 35AvailableTiCN12857-34

3,571,515 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 35AvailableTiN12857-34

4,206,672 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 40NoneNon-court12908-39

4,348,360 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 40AvailableTiCN12908-39

4,348,360 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 40AvailableTiN12908-39

4,086,661 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 45NoneNon-court16959-44

5,379,044 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 45AvailableTiCN16959-44

5,379,044 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 45AvailableTiN16959-44

6,407,108 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 50NoneNon-court1610012-49

7,179,153 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 50AvailableTiCN1610012-49

7,179,153 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 50AvailableTiN1610012-49
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Coating Y/N Coating Type Shank diameter (d) Full Length (L) Cutting Range

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Cobalt High Speed Allowable Tolerance D ±1 Allowable Tolerance d h9
Allowable Tolerance L ±1 Tolerance (Tolerance) Angle -1° Number of blades 3
Angle (α°) 90
Close

Comparison list