(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

H.S.S T Slot Cutter Straight Flute (TS01H1-015-3T)

H.S.S T Slot Cutter Straight Flute (TS01H1-015-3T)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TS01H1-015-3T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngExternal Diameter (D)
(ø)
Full Length (L) Number of Blades (F) Shank (d)
(ø)
Thickness (b) Neck

936,801 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 15658123T7

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SKH51 Tolerance D (Tolerance) d11 Tolerance d (Tolerance) h8
Tolerance L (Tolerance) ±1 Tolerance b (Tolerance) d11

Please check the type/dimensions/specifications of the part TS01H1-015-3T in the H.S.S T Slot Cutter Straight Flute series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TS01H1-015-3T trong chuỗi H.S.S T Slot Cutter Straight Flute.

Products like this...

Part Number
TS01H1-012-8T
TS01H1-015-10T
TS01H1-015-12T
TS01H1-015-4T
TS01H1-015-5T
TS01H1-015-6T
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngExternal Diameter (D)
(ø)
Full Length (L) Number of Blades (F) Shank (d)
(ø)
Thickness (b) Neck

830,842 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 12608108T5

936,801 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 156581210T7

936,801 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 156581212T7

936,801 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 15658124T7

936,801 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 15658125T7

936,801 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 15658126T7