(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SKS Hand Pipe Thread Tap (PF-T212 Series)

SKS Hand Pipe Thread Tap (PF-T212 Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
T2120210
T2120215
T2120220
T2120225
T2120235
T2120245
T2120255
T2120260
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

540,745 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PF 1/82855

-

1 Piece(s) 4 Day(s) PF 1/41962

-

1 Piece(s) 4 Day(s) PF 3/81965

911,302 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PF 1/21480

1,185,252 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PF 3/41485

-

1 Piece(s) 4 Day(s) PF 1"1195

-

1 Piece(s) 18 Day(s) PF 1"1/411105

-

1 Piece(s) 18 Day(s) PF 1"1/211110

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Piping parallel Tool Material Type SKS Tap Type Hand Tap
Coating Y/N None Coating Type Non-homo