(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wire Cutters (Europe Type)

Wire Cutters (Europe Type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of E-806

  • Product Type
    Cutoff
  • Hard Wire Cutting Capacity(mm φ)
    2
  • Soft Wire Cutting Capacity(mm φ)
    2.6
  • Body Total Length(mm)
    165
  • Body Width(mm)
    53
  • Body Thickness(mm)
    26
  • Weight(g)
    230
  • JAN Code
    4962537202806
Part Number
E-806
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

508,232 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Product Type
    Cutoff
  • Hard Wire Cutting Capacity(mm φ)
    2
  • Soft Wire Cutting Capacity(mm φ)
    2.6
  • Body Total Length(mm)
    165
  • Body Width(mm)
    53
  • Body Thickness(mm)
    26
  • Weight(g)
    230
  • JAN Code
    4962537202806

Product Description

Cutting is very easy with the short distance between the blade and fulcrum. A powerful design that embeds a movable rivet. For cutting objects such as nails protruding from wall surfaces.

Specifications of E-806

  • Product Type
    Cutoff
  • Hard Wire Cutting Capacity(mm φ)
    2
  • Soft Wire Cutting Capacity(mm φ)
    2.6
  • Body Total Length(mm)
    165
  • Body Width(mm)
    53
  • Body Thickness(mm)
    26
  • Weight(g)
    230
  • JAN Code
    4962537202806
Part Number
E-806
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

508,232 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1