(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pro Hobby Fine Tipped Long Nose Pliers HEC-D05

Pro Hobby Fine Tipped Long Nose Pliers HEC-D05

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of HEC-D05

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Needle-nose Pliers
  • Overall Length(mm)
    149
  • With or without Spring
    Not Included
  • With/without tip claw replacement function
    Not Included
  • A(mm)
    149
  • B(mm)
    52.5
  • C(mm)
    50
  • D(mm)
    6
  • Size(mm)
    150
  • Weight(g)
    75
Part Number
HEC-D05
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

545,530 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

Product Description

This small, authentic tool utilizes special alloy, Marutolloy. A high-grade grip specification.

Specifications of HEC-D05

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Needle-nose Pliers
  • Overall Length(mm)
    149
  • With or without Spring
    Not Included
  • With/without tip claw replacement function
    Not Included
  • A(mm)
    149
  • B(mm)
    52.5
  • C(mm)
    50
  • D(mm)
    6
  • Size(mm)
    150
  • Weight(g)
    75
Part Number
HEC-D05
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

545,530 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1