(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Waste Liquid Collection System

Waste Liquid Collection System
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    6,031,815 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1-7285-01 SALE
1-7285-02 SALE
1-7285-11 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Details Type funnel
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Full height
(mm)
Quantity

15,959,375 VND

12,767,500 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) - φ205X170 Waste Liquid Collection System EF3004C-Sys EF3004C-Sys 515 1 pc.

15,959,375 VND

12,767,500 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) - φ110X140 Waste Liquid Collection System EF4-38-Sys EF4-38-Sys 455 1 pc.

6,031,815 VND

4,825,452 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Replacement Tank - Waste Liquid Collection System EC-2004 EC-2004 - 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Waste Disposal Collection Item
  • Main Body Material
    HDPE (High Density Polyethylene)
  • Material of Gasket
    Synthetic Rubber
  • Tank Capacity(L)
    4
  • Base size(mm)
    φ320X65
  • Bucket Size(mm)
    φ163 (lower section) X φ230 (upper section) x 245
  • Features
    Vapor from toxic waste liquid is contained. The filter in the funnel captures solid material and remaining rotator. The stable base prevents secondary contamination.
  • Quantity
    1 pc.

Product Description

Vapor from toxic waste liquid is contained. The filter in the funnel captures solids and forgotten rotors. The stable base prevents secondary contamination.

Part Number
1-7285-01 SALE
1-7285-02 SALE
1-7285-11 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Details Type funnel
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Full height
(mm)
Quantity

15,959,375 VND

12,767,500 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) - φ205X170 Waste Liquid Collection System EF3004C-Sys EF3004C-Sys 515 1 pc.

15,959,375 VND

12,767,500 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) - φ110X140 Waste Liquid Collection System EF4-38-Sys EF4-38-Sys 455 1 pc.

6,031,815 VND

4,825,452 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Replacement Tank - Waste Liquid Collection System EC-2004 EC-2004 - 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1