(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic Pipette Set 11x114 mm No.1/No.1A/No.1C

Plastic Pipette Set 11x114 mm No.1/No.1A/No.1C
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    258,253 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
7-159-01 SALE
7-159-03 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Manufacturer Product Name Manufacturer Model JAN Code Material Details Capacity

258,253 VND

206,602 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Plastic Pipette Set NO.1 No.1 - - 1 pc.

421,859 VND

337,487 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Plastic Pipette Set NO.1C No.1C 4560111746571 Surface cleaned and treated POM 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Tweezers
  • Tweezers Feature
    Other
  • Size(mm)
    11 x 114 / 9 x 12 x 0.18 t (tip)
  • Material
    Glass Reinforced Material Filled POM (DURACON ®) / PPS (RYTON)
  • Heat Resistant Temperature(°C)
    85
  • Weight(g)
    6
  • Capacity
    1 pc.

Product Description

[Specifications]
· Size: 11 X 114 mm
· Weight: 6 g
· Tip Size: 9 x 12 x 0.18 t mm
· Material: Glass Reinforced POM (DURACON ®)
· PPS (Ryton)
· Heat resistance: No.1
· 1C/85°C, No.1A/240°C

Part Number
7-159-01 SALE
7-159-03 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Manufacturer Product Name Manufacturer Model JAN Code Material Details Capacity

258,253 VND

206,602 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Plastic Pipette Set NO.1 No.1 - - 1 pc.

421,859 VND

337,487 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Plastic Pipette Set NO.1C No.1C 4560111746571 Surface cleaned and treated POM 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1