(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
3/8 SQ Hex Bit Socket

3/8 SQ Hex Bit Socket

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 22882

  • Product Type
    Other
  • Opposite side dimensions(mm)
    2.5
  • Overall Length(mm)
    49
  • JAN Code
    4712818955521
Part Number
22882
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

245,298 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Opposite side dimensions(mm)
    2.5
  • Overall Length(mm)
    49
  • JAN Code
    4712818955521

Product Description

A hexagon bit socket with an overall length of 49 mm.

Specifications of 22882

  • Product Type
    Other
  • Opposite side dimensions(mm)
    2.5
  • Overall Length(mm)
    49
  • JAN Code
    4712818955521
Part Number
22882
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

245,298 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1