(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
1-8396-01 |
1-8396-02 |
1-8396-03 |
1-8396-04 |
1-8396-05 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (ml) |
Height (mm) |
Body Diameter (φ mm) |
Product Name | Part Number | JAN Code | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,068,548 VND 2,454,838 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 80 | 63 | 65 | Sample Bottle 242090207 | 242090207 | 4032051027893 | 1 pc. | ||
3,793,258 VND 3,034,606 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 170 | 103 | 65 | Sample Bottle 242090901 | 242090901 | 4032051027916 | 1 pc. | ||
4,291,733 VND 3,433,386 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 500 | 153 | 85 | Sample Bottle 242092405 | 242092405 | 4032051027954 | 1 pc. | ||
5,010,410 VND 4,008,328 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 880 | 153 | 110 | Sample Bottle 242092602 | 242092602 | 4032051027961 | 1 pc. | ||
7,851,093 VND 6,280,874 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 1600 | 153 | 157 | Sample Bottle 242092808 | 242092808 | 4032051027985 | 1 pc. |
[Specifications]
· Material: DURAN® (Borosilicate Glass 3.3)
· Thermal Expansion Coefficient: 33 x 10-7/°C (20-300°C)
Part Number |
---|
1-8396-01 |
1-8396-02 |
1-8396-03 |
1-8396-04 |
1-8396-05 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (ml) |
Height (mm) |
Body Diameter (φ mm) |
Product Name | Part Number | JAN Code | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,068,548 VND 2,454,838 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 80 | 63 | 65 | Sample Bottle 242090207 | 242090207 | 4032051027893 | 1 pc. | ||
3,793,258 VND 3,034,606 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 170 | 103 | 65 | Sample Bottle 242090901 | 242090901 | 4032051027916 | 1 pc. | ||
4,291,733 VND 3,433,386 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 500 | 153 | 85 | Sample Bottle 242092405 | 242092405 | 4032051027954 | 1 pc. | ||
5,010,410 VND 4,008,328 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 880 | 153 | 110 | Sample Bottle 242092602 | 242092602 | 4032051027961 | 1 pc. | ||
7,851,093 VND 6,280,874 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 1600 | 153 | 157 | Sample Bottle 242092808 | 242092808 | 4032051027985 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.