(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fluorine Resin (PTFE) Spatula

Fluorine Resin (PTFE) Spatula
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    736,156 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
7-629-01 SALE
7-629-02 SALE
7-629-03
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Length
(mm)
Width
(mm)
Manufacturer Product Name Capacity

736,156 VND

588,925 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 120 12 fluoropolymer Scraper 120 mm 1 pc.

806,348 VND

645,078 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 150 18 fluoropolymer Scraper 150 mm 1 pc.

923,801 VND

1 Piece(s) Quote 180 20 fluoropolymer Scraper 180 mm 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Scraper
  • Features
    It is entirely made of fluoropolymer (PTFE) and has excellent chemical resistance.
  • Capacity
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Made entirely of fluororesin (PTFE), featuring excellent chemical resistance.

Part Number
7-629-01 SALE
7-629-02 SALE
7-629-03
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Length
(mm)
Width
(mm)
Manufacturer Product Name Capacity

736,156 VND

588,925 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 120 12 fluoropolymer Scraper 120 mm 1 pc.

806,348 VND

645,078 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 150 18 fluoropolymer Scraper 150 mm 1 pc.

923,801 VND

1 Piece(s) Quote 180 20 fluoropolymer Scraper 180 mm 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1