(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
3121-160 |
3125-160 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mass (g) |
JAN Code | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,524,918 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 100 | 4003773029885 | Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating | ||
1,826,752 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 120 | 4003773016489 | Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: Comfort |
[Features]
· The ideal pliers for assembly, bending and adjustment of extremely fine components.
· The tip is a long type with a length of 55.0 mm.
· This gripping surface is flat so it will not scratch parts.
· Head finish: Polished (3111, 3121), chrome plated (3115, 3125).
· Handle Specification: Plastic Coating (3111, 3121), Comfort (3115, 3125).
· Style: Straight (3111, 3115), 45° Bent (3121, 3125)
Part Number |
---|
3121-160 |
3125-160 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mass (g) |
JAN Code | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,524,918 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 100 | 4003773029885 | Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating | ||
1,826,752 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 120 | 4003773016489 | Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: Comfort |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.