(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Precision Modular Machine Vise

Precision Modular Machine Vise

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Overall Length(mm)345Overall Width(mm)95
Full height(mm)80Mouth Width(mm)125
Mouth Opening(mm)150Mouth Depth(mm)40
Max. Tightening Force(kN)25JAN Code4534644019822
Trusco Code351-5290Mass(kg)12.9
MaterialSteelHardnessHRC60±2
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Product DetailProduct Detail
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Overall Length(mm)345Overall Width(mm)95
Full height(mm)80Mouth Width(mm)125
Mouth Opening(mm)150Mouth Depth(mm)40
Max. Tightening Force(kN)25JAN Code4534644019822
Trusco Code351-5290Mass(kg)12.9
MaterialSteelHardnessHRC60±2
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Overall Length(mm)345Overall Width(mm)95
Full height(mm)80Mouth Width(mm)125
Mouth Opening(mm)150Mouth Depth(mm)40
Max. Tightening Force(kN)25JAN Code4534644019822
Trusco Code351-5290Mass(kg)12.9
MaterialSteelHardnessHRC60±2

Product Description

[Features]
·A steel modular vise with high-precision components within 0.02 mm.
·The vise mouthpiece's automatic pull-down mechanism prevents the workpiece from lifting.
·Attached to a milling machine, it is mainly used for roughing and finishing.

Precision Modular Machine Vise

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Overall Length(mm)345Overall Width(mm)95
Full height(mm)80Mouth Width(mm)125
Mouth Opening(mm)150Mouth Depth(mm)40
Max. Tightening Force(kN)25JAN Code4534644019822
Trusco Code351-5290Mass(kg)12.9
MaterialSteelHardnessHRC60±2
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Overall Length(mm)345Overall Width(mm)95
Full height(mm)80Mouth Width(mm)125
Mouth Opening(mm)150Mouth Depth(mm)40
Max. Tightening Force(kN)25JAN Code4534644019822
Trusco Code351-5290Mass(kg)12.9
MaterialSteelHardnessHRC60±2

Features

●It is a modular steel vise made of high precision components within 0.02mm.
●Automatic pull-down mechanism of the vise cap prevents the lifting of the workpiece.
●Mounting on a milling machine, mainly used for roughing/finishing.

Materials

●Steel
●Hardness: HRC60±2
Part Number
GR2X150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

29,491,575 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Overall Length(mm) 345 Overall Width(mm) 95 Full height(mm) 80
Mouth Width(mm) 125 Mouth Opening(mm) 150 Mouth Depth(mm) 40
Max. Tightening Force(kN) 25 JAN Code 4534644019822 Trusco Code 351-5290
Mass(kg) 12.9 Material Steel Hardness HRC60±2

Please check the type/dimensions/specifications of the part GR2X150 in the Precision Modular Machine Vise series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GR2X150 trong chuỗi Precision Modular Machine Vise.

Close

Comparison list