(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
1-4463-01 |
1-4463-03 |
1-4463-04 |
1-4463-05 |
9-3051-04 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
Material | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model | Wafer Type | Footnotes | Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910,190 VND 728,152 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 127X112X20.3 | Transparent PC (polycarbonate) | Shipper H93-40-101-1116 | H93-40-101-1116 | 100mm | - | 1 pc. | ||
1,239,760 VND 991,808 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 175X160X20.3 | Transparent PC (polycarbonate) | Shipper H93-60-101-1116 | H93-60-101-1116 | 150mm | - | 1 pc. | ||
14,493,541 VND 11,594,833 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 336X340X50 | Transparent PC (polycarbonate) | Shipper H93-120-101-1116 | H93-120-101-1116 | 300mm | - | 1 pc. | ||
2,882,697 VND 2,306,158 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | - | PP (Polypropylene) | Single Wafer Shipper H93-100A | H93-100A | Replacement Cushion | H93-100A is compatible with types which have 200 mm or smaller wafer. | 1 Pack (100 pcs.) | ||
1,244,276 VND 995,421 VND |
1 Piece(s) | Same day | 226X213X20.3 | Transparent PC (polycarbonate) | Wafer Tray H93-80-101-1116 | H93-80-101-1116 | 200mm | - | 1 pc. |
[Specifications]
·Easy to remove and stackable.
· Material: polycarbonate
Part Number |
---|
1-4463-01 |
1-4463-03 |
1-4463-04 |
1-4463-05 |
9-3051-04 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
Material | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model | Wafer Type | Footnotes | Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910,190 VND 728,152 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 127X112X20.3 | Transparent PC (polycarbonate) | Shipper H93-40-101-1116 | H93-40-101-1116 | 100mm | - | 1 pc. | ||
1,239,760 VND 991,808 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 175X160X20.3 | Transparent PC (polycarbonate) | Shipper H93-60-101-1116 | H93-60-101-1116 | 150mm | - | 1 pc. | ||
14,493,541 VND 11,594,833 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 336X340X50 | Transparent PC (polycarbonate) | Shipper H93-120-101-1116 | H93-120-101-1116 | 300mm | - | 1 pc. | ||
2,882,697 VND 2,306,158 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | - | PP (Polypropylene) | Single Wafer Shipper H93-100A | H93-100A | Replacement Cushion | H93-100A is compatible with types which have 200 mm or smaller wafer. | 1 Pack (100 pcs.) | ||
1,244,276 VND 995,421 VND |
1 Piece(s) | Same day | 226X213X20.3 | Transparent PC (polycarbonate) | Wafer Tray H93-80-101-1116 | H93-80-101-1116 | 200mm | - | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.