(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Platinum Wire

Platinum Wire
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    10,163,343 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
6-8689-01 SALE
6-8689-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Details Type Manufacturer Product Name

10,163,343 VND

8,130,674 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) φ0.3mm Platinum Wire φ0.3 mm X 1 m, 1

20,244,740 VND

16,195,792 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) φ0.5mm Platinum Wire φ0.5 mm X 1 m, 1

Basic Specifications

  • Product Type
    Material
  • Material
    Other
  • Length(mm)
    1000
  • Footnotes
    Please refer to the manufacturer's catalog regarding the platinum holder.

Product Description

It is suitable for use at high temperatures and can be used for flame tests to determine metal components contained in samples.

Part Number
6-8689-01 SALE
6-8689-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Details Type Manufacturer Product Name

10,163,343 VND

8,130,674 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) φ0.3mm Platinum Wire φ0.3 mm X 1 m, 1

20,244,740 VND

16,195,792 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) φ0.5mm Platinum Wire φ0.5 mm X 1 m, 1

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1