(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Laboratory Jack Weight Capacity (kg) 20

Laboratory Jack Weight Capacity (kg) 20
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    3,312,525 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1-4642-11 SALE
1-4642-12
1-4642-13 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Top Panel x Seat
(mm)
Manufacturer Product Name JAN Code Internal Capacity

3,760,590 VND

3,008,472 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 150X150 Laboratory Jack 150x150 4562108477352 1 unit

3,312,525 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 180X180 Laboratory Jack 180x180 4562108477369 1 unit

3,485,470 VND

2,788,376 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 200X200 Laboratory Jack 200x200 4562108477376 1 unit

Basic Specifications

  • Product Type
    Lab Jacks
  • Load Resistance(kg)
    20
  • Range of Extension/Contraction(mm)
    75~245
  • Details Type
    Knob Method (2-Thread Screw Type)
  • Features
    It goes up and down quickly, and because dual-threaded screws are used, with one turn of the knob, it goes up or down approximately 45 mm.
  • Footnotes
    It is stationary load.
  • Material
    Top Panel/Stainless Steel (SUS304), Other/Iron
  • Internal Capacity
    1 unit

Product Description

It goes up and down quickly, and because dual-threaded screws are used, with one turn of the knob, it goes up or down approximately 45 mm.

Part Number
1-4642-11 SALE
1-4642-12
1-4642-13 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Top Panel x Seat
(mm)
Manufacturer Product Name JAN Code Internal Capacity

3,760,590 VND

3,008,472 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 150X150 Laboratory Jack 150x150 4562108477352 1 unit

3,312,525 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 180X180 Laboratory Jack 180x180 4562108477369 1 unit

3,485,470 VND

2,788,376 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 200X200 Laboratory Jack 200x200 4562108477376 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1