(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
[Features]
· A bellows type made using highly flexible LDPE. Allows for smooth injection and pouring.
[Specifications]
· Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
· Operating temperature range: -30 – 60°C