(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
1-8493-01 |
1-8493-02 |
1-8493-05 |
1-8493-06 |
1-8493-07 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Diameter (φ mm) |
Fitting | Specifications | Product Name | Part Number | JAN Code | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,275,205 VND 10,620,164 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 138 (Flange) | 29/32 | DN100 | Separable cover 243924608 | 243924608 | 4032051029996 | 1 pc. | ||
13,274,108 VND 10,619,286 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 138 (Flange) | 29/32 | DN100 | Separable cover 243924702 | 243924702 | 4032051030008 | 1 pc. | ||
16,033,414 VND 12,826,731 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 184 (Flange) | 45/40 | DN150 | Separable cover 243926009 | 243926009 | 4032051030053 | 1 pc. | ||
11,218,510 VND 8,974,808 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 138 (Flange) | 29/32 | DN100 | Separable cover 243964603 | 243964603 | 4032051030206 | 1 pc. | ||
14,024,896 VND 11,219,917 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 184 (Flange) | 29/32 | DN150 | Separable cover 243925707 | 243925707 | 4032051030022 | 1 pc. |
[Specifications]
· Material: DURAN® (Borosilicate Glass 3.3)
· Thermal Expansion Coefficient: 33 x 10-7/°C (20-300°C)
Part Number |
---|
1-8493-01 |
1-8493-02 |
1-8493-05 |
1-8493-06 |
1-8493-07 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Diameter (φ mm) |
Fitting | Specifications | Product Name | Part Number | JAN Code | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,275,205 VND 10,620,164 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 138 (Flange) | 29/32 | DN100 | Separable cover 243924608 | 243924608 | 4032051029996 | 1 pc. | ||
13,274,108 VND 10,619,286 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 138 (Flange) | 29/32 | DN100 | Separable cover 243924702 | 243924702 | 4032051030008 | 1 pc. | ||
16,033,414 VND 12,826,731 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 184 (Flange) | 45/40 | DN150 | Separable cover 243926009 | 243926009 | 4032051030053 | 1 pc. | ||
11,218,510 VND 8,974,808 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 138 (Flange) | 29/32 | DN100 | Separable cover 243964603 | 243964603 | 4032051030206 | 1 pc. | ||
14,024,896 VND 11,219,917 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 184 (Flange) | 29/32 | DN150 | Separable cover 243925707 | 243925707 | 4032051030022 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.