(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
1-7800-02 |
1-7800-03 |
1-7803-01 |
1-7803-02 |
1-7803-03 |
1-7803-04 |
1-7803-05 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (ml) |
Internal Diameter (mm) |
Outer Diameter (φ mm) |
Height (mm) |
Product Name | Part Number | Maximum outer diameter (mm) |
Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,235,692 VND 5,788,554 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 2000 | ø120 (Flange) | 150 (Flange) | 180 | Separable Flask 005760-2000 | 005760-2000 | φ170 | 1 pc. | ||
10,524,998 VND 8,419,998 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 3000 | ø120 (Flange) | 150 (Flange) | 215 | Separable Flask 005760-3000 | 005760-3000 | φ200 | 1 pc. | ||
3,187,816 VND 2,550,253 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 300 | ø85 (Flange) | 115 (Flange) | 100 | Separable Flask 005660-300 | 005660-300 | φ100 | 1 pc. | ||
3,820,175 VND 3,056,140 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 500 | ø85 (Flange) | 115 (Flange) | 110 | Separable Flask 005660-500 | 005660-500 | φ108 | 1 pc. | ||
4,984,053 VND 3,987,242 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 1000 | ø85 (Flange) | 115 (Flange) | 140 | Separable Flask 005660-1000 | 005660-1000 | φ135 | 1 pc. | ||
6,654,078 VND 5,323,262 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 2000 | ø85 (Flange) | 115 (Flange) | 180 | Separable Flask 005660-2000 | 005660-2000 | φ170 | 1 pc. | ||
7,311,809 VND 5,849,447 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | 3000 | ø85 (Flange) | 115 (Flange) | 215 | Separable Flask 005660-3000 | 005660-3000 | φ200 | 1 pc. |
[AS ONE Corporation]Round separable flask made of borosilicate glass 1 with a flat surface ground glass joint brim.
Part Number |
---|
1-7800-02 |
1-7800-03 |
1-7803-01 |
1-7803-02 |
1-7803-03 |
1-7803-04 |
1-7803-05 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (ml) |
Internal Diameter (mm) |
Outer Diameter (φ mm) |
Height (mm) |
Product Name | Part Number | Maximum outer diameter (mm) |
Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,235,692 VND 5,788,554 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 2000 | ø120 (Flange) | 150 (Flange) | 180 | Separable Flask 005760-2000 | 005760-2000 | φ170 | 1 pc. | ||
10,524,998 VND 8,419,998 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 3000 | ø120 (Flange) | 150 (Flange) | 215 | Separable Flask 005760-3000 | 005760-3000 | φ200 | 1 pc. | ||
3,187,816 VND 2,550,253 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 300 | ø85 (Flange) | 115 (Flange) | 100 | Separable Flask 005660-300 | 005660-300 | φ100 | 1 pc. | ||
3,820,175 VND 3,056,140 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 500 | ø85 (Flange) | 115 (Flange) | 110 | Separable Flask 005660-500 | 005660-500 | φ108 | 1 pc. | ||
4,984,053 VND 3,987,242 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 1000 | ø85 (Flange) | 115 (Flange) | 140 | Separable Flask 005660-1000 | 005660-1000 | φ135 | 1 pc. | ||
6,654,078 VND 5,323,262 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 2000 | ø85 (Flange) | 115 (Flange) | 180 | Separable Flask 005660-2000 | 005660-2000 | φ170 | 1 pc. | ||
7,311,809 VND 5,849,447 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | 3000 | ø85 (Flange) | 115 (Flange) | 215 | Separable Flask 005660-3000 | 005660-3000 | φ200 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.