(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
1-7804-01 |
1-7804-02 |
1-7804-03 |
1-7805-01 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (ml) |
Height (mm) |
Product Name | Part Number | Shape | Body Circumference (φ mm) |
Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,339,725 VND 2,671,780 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 200 | 60 | Separable Flask 005670-200 | 005670-200 | Tube type | 94 | 1 pc. | ||
3,997,456 VND 3,197,965 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 500 | 115 | Separable Flask 005670-500 | 005670-500 | Tube type | 94 | 1 pc. | ||
4,933,633 VND 3,946,906 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 1000 | 210 | Separable Flask 005670-1000 | 005670-1000 | Tube type | 94 | 1 pc. | ||
7,058,736 VND 5,646,989 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | 2000 | 250 | Separable Flask 005670-2000 | 005670-2000 | Bottle-Shaped | 138 | 1 pc. |
[AS ONE Corporation]Separable flask made of borosilicate glass 1 with a flat surface ground glass joint brim.
Part Number |
---|
1-7804-01 |
1-7804-02 |
1-7804-03 |
1-7805-01 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (ml) |
Height (mm) |
Product Name | Part Number | Shape | Body Circumference (φ mm) |
Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,339,725 VND 2,671,780 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 200 | 60 | Separable Flask 005670-200 | 005670-200 | Tube type | 94 | 1 pc. | ||
3,997,456 VND 3,197,965 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 500 | 115 | Separable Flask 005670-500 | 005670-500 | Tube type | 94 | 1 pc. | ||
4,933,633 VND 3,946,906 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 1000 | 210 | Separable Flask 005670-1000 | 005670-1000 | Tube type | 94 | 1 pc. | ||
7,058,736 VND 5,646,989 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | 2000 | 250 | Separable Flask 005670-2000 | 005670-2000 | Bottle-Shaped | 138 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.