(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flat Bottom Flask

Flat Bottom Flask
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    410,838 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
2-1967-02 SALE
2-1967-03 SALE
2-1967-04 SALE
2-1967-05 SALE
2-1967-07 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(ml)
Height
(mm)
Body Diameter
(φ mm)
Product Name Part Number JAN Code Internal Capacity

410,838 VND

328,670 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 100 105 64 Flat bottom flask 217112404 217112404 4032051012745 1 pc.

478,823 VND

383,058 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 250 138 85 Flat bottom flask 217113606 217113606 4032051012776 1 pc.

643,093 VND

514,474 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 500 163 105 Flat bottom flask 217114405 217114405 4032051012806 1 pc.

931,298 VND

745,038 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1000 190 131 Flat bottom flask 217115401 217115401 4032051012837 1 pc.

4,025,136 VND

3,220,109 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3000 250 185 Flat bottom flask 217116809 217116809 4032051012882 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Flasks
  • Material
    Borosilicate Glass
  • Footnotes
    The indicated capacities are total amount (ml).
  • Material Details
    DURAN® (Borosilicate Glass 3.3)
  • Thermal Expansion Coefficient(°C)
    33X10-7/(20~300)
  • Internal Capacity
    1 pc.

Product Description

[Specifications]
· Material: DURAN® (Borosilicate Glass 3.3)
· Thermal Expansion Coefficient: 33 x 10-7/°C (20-300°C)

Part Number
2-1967-02 SALE
2-1967-03 SALE
2-1967-04 SALE
2-1967-05 SALE
2-1967-07 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(ml)
Height
(mm)
Body Diameter
(φ mm)
Product Name Part Number JAN Code Internal Capacity

410,838 VND

328,670 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 100 105 64 Flat bottom flask 217112404 217112404 4032051012745 1 pc.

478,823 VND

383,058 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 250 138 85 Flat bottom flask 217113606 217113606 4032051012776 1 pc.

643,093 VND

514,474 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 500 163 105 Flat bottom flask 217114405 217114405 4032051012806 1 pc.

931,298 VND

745,038 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1000 190 131 Flat bottom flask 217115401 217115401 4032051012837 1 pc.

4,025,136 VND

3,220,109 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3000 250 185 Flat bottom flask 217116809 217116809 4032051012882 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1