(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
3-359-01 |
3-359-02 |
3-359-03 |
3-359-04 |
3-360-01 |
3-360-02 |
3-360-03 |
3-360-04 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Height (mm) |
Width (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725,858 VND 580,686 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | 550 | Side Ledge SLT610 | SLT610 | 1 pc. | ||
667,688 VND 534,150 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | 400 | Side Ledge SLT460 | SLT460 | 1 pc. | ||
514,084 VND 411,267 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | 310 | Side Ledge SLT310 | SLT310 | 1 pc. | ||
778,087 VND 622,470 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | 530 | Side Ledge SLT530 | SLT530 | 1 pc. | ||
639,003 VND 511,202 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 50 | 550 | Side Ledge SLF610 | SLF610 | 1 pc. | ||
609,918 VND 487,934 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 50 | 400 | Side Ledge SLF460 | SLF460 | 1 pc. | ||
434,930 VND 347,944 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 50 | 310 | Side Ledge SLF310 | SLF310 | 1 pc. | ||
639,003 VND 511,202 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 50 | 530 | Side Ledge SLF530 | SLF530 | 1 pc. |
Insert on the side or the back of the shelf to prevent objects from falling.
Part Number |
---|
3-359-01 |
3-359-02 |
3-359-03 |
3-359-04 |
3-360-01 |
3-360-02 |
3-360-03 |
3-360-04 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Height (mm) |
Width (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725,858 VND 580,686 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | 550 | Side Ledge SLT610 | SLT610 | 1 pc. | ||
667,688 VND 534,150 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | 400 | Side Ledge SLT460 | SLT460 | 1 pc. | ||
514,084 VND 411,267 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | 310 | Side Ledge SLT310 | SLT310 | 1 pc. | ||
778,087 VND 622,470 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | 530 | Side Ledge SLT530 | SLT530 | 1 pc. | ||
639,003 VND 511,202 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 50 | 550 | Side Ledge SLF610 | SLF610 | 1 pc. | ||
609,918 VND 487,934 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 50 | 400 | Side Ledge SLF460 | SLF460 | 1 pc. | ||
434,930 VND 347,944 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 50 | 310 | Side Ledge SLF310 | SLF310 | 1 pc. | ||
639,003 VND 511,202 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 50 | 530 | Side Ledge SLF530 | SLF530 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
Side Ledge external appearance
Side Ledge external appearance 2