(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
1-8269-07 |
1-8269-08 |
1-8269-09 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Tip (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589,385 VND 471,508 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | 130 | 0.5 | ESD Tweezers PTZ-41 Standard Tapered | PTZ-41 (Standard Tapered Type) | 4989833036935 | 1 pc. | ||
676,667 VND 541,334 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 125 | R0.9 | ESD Tweezers PTZ-42 Round Tip | PTZ-42 (Round Tip Type) | 4989833036942 | 1 pc. | ||
561,802 VND 449,442 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | 130 | 0.6 | ESD Tweezers PTZ-43 | PTZ-43 (Tapered Bent Type) | 4989833036973 | 1 pc. |
Part Number |
---|
1-8269-07 |
1-8269-08 |
1-8269-09 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Tip (mm) |
Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | JAN Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589,385 VND 471,508 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | 130 | 0.5 | ESD Tweezers PTZ-41 Standard Tapered | PTZ-41 (Standard Tapered Type) | 4989833036935 | 1 pc. | ||
676,667 VND 541,334 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 125 | R0.9 | ESD Tweezers PTZ-42 Round Tip | PTZ-42 (Round Tip Type) | 4989833036942 | 1 pc. | ||
561,802 VND 449,442 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | 130 | 0.6 | ESD Tweezers PTZ-43 | PTZ-43 (Tapered Bent Type) | 4989833036973 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.