(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Plastic Tweezers, PS (Polystyrene), Total Length (mm) 125

Plastic Tweezers, PS (Polystyrene), Total Length (mm) 125
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 2-8091-01

  • Material
    Plastic
  • Product Type
    Tweezers
  • Properties
    Standard Type
  • Overall Length(mm)
    125
  • Manufacturer Product Name
    Plastic Pipette Set GDPP125MM
  • Number Contained In Packet
    1 Bag (10 pcs)
  • Manufacturer Model Number
    GDPP-125MM
  • JAN Code
    4560111742429
  • Material Details
    PS (Polystyrene)
  • Amount Of Content
    1 Box (10 pcs)
Part Number
2-8091-01 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

161,848 VND

129,478 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

9 Day(s) 1 Box (10 pcs)

Basic Specifications

  • Material
    Plastic
  • Product Type
    Tweezers
  • Properties
    Standard Type
  • Overall Length(mm)
    125
  • Manufacturer Product Name
    Plastic Pipette Set GDPP125MM
  • Number Contained In Packet
    1 Bag (10 pcs)
  • Manufacturer Model Number
    GDPP-125MM
  • JAN Code
    4560111742429
  • Material Details
    PS (Polystyrene)
  • Amount Of Content
    1 Box (10 pcs)

Specifications of 2-8091-01

  • Material
    Plastic
  • Product Type
    Tweezers
  • Properties
    Standard Type
  • Overall Length(mm)
    125
  • Manufacturer Product Name
    Plastic Pipette Set GDPP125MM
  • Number Contained In Packet
    1 Bag (10 pcs)
  • Manufacturer Model Number
    GDPP-125MM
  • JAN Code
    4560111742429
  • Material Details
    PS (Polystyrene)
  • Amount Of Content
    1 Box (10 pcs)
Part Number
2-8091-01 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

161,848 VND

129,478 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

9 Day(s) 1 Box (10 pcs)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1