(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
8-044-01 |
8-044-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
Manufacturer Product Name | Model number | Wire bundle diameter (mm) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500,945 VND 400,756 VND |
1 Pack(s) |
50 Pieces Per Package |
9 Day(s) | 17.5X20.5X13.4 | M Cable Clamp CKN-05 | CKN-05 | φ5.3 | 1 Pack (50 pcs.) | ||
1,625,060 VND 1,300,048 VND |
1 Pack(s) |
50 Pieces Per Package |
9 Day(s) | 40X30X31.4 | M Cable Clamp CKN-20 | CKN-20 | φ20.0 | 1 Pack (50 pcs.) |
It can be locked simply by pinching the cable bundle and pushing in the lever.
Part Number |
---|
8-044-01 |
8-044-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size (mm) |
Manufacturer Product Name | Model number | Wire bundle diameter (mm) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500,945 VND 400,756 VND |
1 Pack(s) |
50 Pieces Per Package |
9 Day(s) | 17.5X20.5X13.4 | M Cable Clamp CKN-05 | CKN-05 | φ5.3 | 1 Pack (50 pcs.) | ||
1,625,060 VND 1,300,048 VND |
1 Pack(s) |
50 Pieces Per Package |
9 Day(s) | 40X30X31.4 | M Cable Clamp CKN-20 | CKN-20 | φ20.0 | 1 Pack (50 pcs.) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
Outline drawing
(Unit: mm)
Code | A | B | C | D | E | Max Wrappable Diameter ø |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 18.7 | 15.8 | 2.8 | 9.8 | 9.9 | 5.3 |
02 | 25.4 | 26.0 | 3.6 | 14.3 | 15.3 | 9.2 |
03 | 30.0 | 37.5 | 4.0 | 25.8 | 17.5 | 20 |