(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Reusable General Purpose Double-Sided Tape No. 5000NS

Reusable General Purpose Double-Sided Tape No. 5000NS
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    61,805 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    White Type
  • Length(m)
    20
  • Thickness(mm)
    0.16
  • Winding Core Diameter(φ(mm))
    75
  • Features
    It has excellent adhesion and peels off cleanly. It can be used on metal and plastic.
  • Base Material
    Non‐Woven Fabric
  • Adhesive Agent Material
    Special Acrylic Thread
  • Net Content
    1 Roll

Product Description

Has superior adhesion and can be peeled off beautifully. Can be used for metal and plastic.

Loading...Tải…

Product Specifications

Double-Sided Tape Features

Double-Sided Tape external appearance

Double-Sided Tape external appearance

Materials: base material / non-woven fabric, adhesive / special acrylic type
Thickness: 0.16 mm
Wrapped core diameter: ø75 (diameter 75 mm)
Width × length: 5 mm × 20 m (1-9948-01: multiple types available)
Reusable type


Close

Comparison list