(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

High Power Magnet Hook【2 Pieces Per Package】

High Power Magnet Hook
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      155,763VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

Super-powerful type with magnetism approximately 10 times that of a ferrite magnet.

 
Part Number
1-9927-01SALE
1-9928-01SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize
(mm)
Manufacturer Product Name Amount Of Content

155,763 VND

124,610 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

9 Day(s) 31×53×27High Power Magnet H30402 pcs.

155,763 VND

124,610 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

9 Day(s) 31×65×36High Power Magnet H30502 pcs.

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Magnet Load Resistance(kg) 2 Material Main Body / ABS Resin and Neodymium Magnet, Hook / Stainless Steel
Amount Of Content 2 pcs.