(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CERATIZIT HyperCoat Chip

CERATIZIT HyperCoat Chip
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      256,016VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
· Shape: Insert (for turning)
· Work Material: Steel, Stainless Steel, Cast Iron
[Application] Turning

 
Part Number
CNMG120408EN-M50-CTCP125
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

256,016 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape C (80° Diamond) Application Lathe Turning work material Steel / Stainless Steel / Cast Iron
Rake angle Negative Selfishly No Preferred Hand Nose R 0.8
Material Type CTCP125 L 12.9 d 12.7
s 4.76 d1 5.16 Tool NO 8927044
Surface Coating CVD Coating

Please check the type/dimensions/specifications of the part CNMG120408EN-M50-CTCP125 in the CERATIZIT HyperCoat Chip series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CNMG120408EN-M50-CTCP125 trong chuỗi CERATIZIT HyperCoat Chip.