(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Kenzoku Diagonal Paintbrush White

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    162,456 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
101867-0030
101867-0040
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size
(mm)
Internal capacity

162,456 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 30 1 pc.

178,471 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 40 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Brush for Oil Based Coating
  • Raw Material (Hair)
    Goat Hair
  • Bristle Length(mm)
    37
  • Details Model
    For Synthetic Resin Coating Painting Brush Thin Mouth Type
  • Thickness(mm)
    10
  • Bristle Color
    White
  • Details Of Bristles Material
    Goat Hair
  • Model
    Diagonal Strainer
  • Internal capacity
    1 pc.

Product Description

Firm stiffness and a smooth paint application are its strong points. Easy-to-use long handled type.

Part Number
101867-0030
101867-0040
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size
(mm)
Internal capacity

162,456 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 30 1 pc.

178,471 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 40 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1