(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Part Number |
---|
H-250 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
923,401 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 pc. |
[Features]
・ An oil bottle with a strong discharge pressure
・ Made of die-cast aluminum, it can be used for a long time
・ It is possible to apply accurately even in deep places
·Discharge amount per 1 stroke of the lever: Approx. 1.3 cc
·Attached nozzle is 100 mm. Optional from 150 to 500 mm at 50 mm intervals
·Die-cast aluminum (tank: steel)
Part Number |
---|
H-250 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
923,401 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.