(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Tool Wagon (with Drawers and Door)

Tool Wagon (with Drawers and Door)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    14,742,066 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
NTS-503N-W
NTS-503N-YG
NTS-504N-W
NTS-504N-YG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Drawer internal dimensions: width x length x depth
(mm)

14,742,066 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 400 White 4989999233766 440-8403 29500 235×325×70

15,100,336 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 400 Young Green 4989999233773 440-8411 29500 235×325×70

18,009,315 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 800 500 White 4989999233780 440-8420 39200 335×425×70

17,849,276 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 800 500 Young Green 4989999233797 440-8438 39200 335×425×70

Basic Specifications

  • Height(mm)
    880
  • Maximum Load(kg/unit)
    150
  • Uniform Load Capacity(kg/stage)
    40
  • Number of Steps(Level)
    3
  • Features
    The door includes a cylinder lock useful for storing tool parts. A top panel mat is also included.
  • Specifications
    The shelf board can be used only on the front side
  • Caster
    Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 75 mm (2 Pieces)
  • Main Body Material
    Steel
  • Caster Bracket Material
    Steel
  • Wheel Material
    Urethane

Product Description

A cylinder lock is included with the door to assist in the management of tools and parts.

Part Number
NTS-503N-W
NTS-503N-YG
NTS-504N-W
NTS-504N-YG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Drawer internal dimensions: width x length x depth
(mm)

14,742,066 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 400 White 4989999233766 440-8403 29500 235×325×70

15,100,336 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 600 400 Young Green 4989999233773 440-8411 29500 235×325×70

18,009,315 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 800 500 White 4989999233780 440-8420 39200 335×425×70

17,849,276 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 800 500 Young Green 4989999233797 440-8438 39200 335×425×70

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●The door is equipped with a cylinder lock to help you manage the tool parts.
●With a top board mat.

Specification

●Max Load Weight(kg/piece):150
●Equal Load Capacity(kg/stage):40
●Caster: Fixed Type 75mm(2 pieces) Flexible Type(with stopper) 75mm(2 pieces)
●Top Board Depth: 30mm
●Shelf Board Adjustable Pitch: 30mm
●Shelf board can be used only on the front side

Materials

●Main Body: Steel
●Caster Brackets: Steel
●Wheel: Urethane