(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
GR-2015K-1 |
GR-2025K-1 |
GR-2030K-1 |
GR-2035K-1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length (m) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81,216 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1.5 | 4989999242942 | 437-7338 | 83 | 1 pc. | ||
104,253 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 2.5 | 4989999242959 | 437-7346 | 126 | 1 pc. | ||
139,761 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3 | 4989999242966 | 437-7354 | 141 | 1 pc. | ||
147,914 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3.5 | 4989999242973 | 437-7362 | 165 | 1 pc. |
Is ideal for holding truck sheets in place.
Part Number |
---|
GR-2015K-1 |
GR-2025K-1 |
GR-2030K-1 |
GR-2035K-1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length (m) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81,216 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1.5 | 4989999242942 | 437-7338 | 83 | 1 pc. | ||
104,253 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 2.5 | 4989999242959 | 437-7346 | 126 | 1 pc. | ||
139,761 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3 | 4989999242966 | 437-7354 | 141 | 1 pc. | ||
147,914 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3.5 | 4989999242973 | 437-7362 | 165 | 1 pc. |