(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Microfiber Roller Multipurpose Roller Dimensions (Inches) 4–6

Microfiber Roller Multipurpose Roller Dimensions (Inches) 4–6

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    133,488 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TMFR-13S-4
TMFR-13S-6
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Roller Size
(Inch)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code Amount Of Content

133,488 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4 105 20 4989999240115 437-3251 1 pc.

144,871 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6 155 33 4989999240122 437-3260 1 pc.

Basic Specifications

  • Material
    Polyester
  • Hair length(mm)
    13
  • Features
    The product is a low dispersion type roller ideal for water based paint, which holds and discharges paint well. The coated surface is finished beautifully, as ultrafine fibers are used.
  • Compatible Handle
    TRF-S、TRF-L
  • Supported Paint
    Water-based paint / paint for stains / one-liquid urethane / synthetic resin
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

The product is a low dispersion type roller ideal for water based paint, which holds and discharges paint well. The coated surface is finished beautifully, as ultrafine fibers are used.

Part Number
TMFR-13S-4
TMFR-13S-6
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Roller Size
(Inch)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code Amount Of Content

133,488 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4 105 20 4989999240115 437-3251 1 pc.

144,871 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6 155 33 4989999240122 437-3260 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Because ultra-fine fibers are used, the coated surface has a beautiful finish.

Specification

●Bristle Length(mm):13
●SPQ(piece):50
●Compatible Handle: TRF-S, TRF-L
●Adaptive Coated Surface: Multi-purpose

Materials

●Polyester