(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
All Super A (Fabric Shears with Replaceable Blade)_Spare Blade

All Super A (Fabric Shears with Replaceable Blade)_Spare Blade

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 526-A-1

  • Product Model
    Other
  • Total Length(mm)
    150
  • Blade Length(mm)
    105
  • Blade Thickness(mm)
    4.2
  • JAN Code
    4965280854001
  • Trusco Code
    395-7675
  • Mass(g)
    110
  • Material
    High Carbon Edge Steel
Part Number
526-A-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

815,583 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Product Model
    Other
  • Total Length(mm)
    150
  • Blade Length(mm)
    105
  • Blade Thickness(mm)
    4.2
  • JAN Code
    4965280854001
  • Trusco Code
    395-7675
  • Mass(g)
    110
  • Material
    High Carbon Edge Steel

Product Description

Spare blade for ARUSPER A (replaceable cutting scissors).
[Specifications]
Overall Length (mm): 150
Blade length (mm): 105
Blade thickness (mm): 4.2

Specifications of 526-A-1

  • Product Model
    Other
  • Total Length(mm)
    150
  • Blade Length(mm)
    105
  • Blade Thickness(mm)
    4.2
  • JAN Code
    4965280854001
  • Trusco Code
    395-7675
  • Mass(g)
    110
  • Material
    High Carbon Edge Steel
Part Number
526-A-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

815,583 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1