- Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
895/4/1K, 895/4/1 bit holder
(i)
Caution
thận trọng
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
Specifications of 053870
-
- Tip Type
- Adapter
-
- Shank Diameter(mm)
- 6.35
-
- Total Length(mm)
- 77
-
- Single Item / Set Items
- Single Item
-
- With or Without Cutting Edge Magnet Function
- Included
-
- With or Without Double-headed Function
- Not Included
-
- Insertion Angle(mm)
- 6.35
-
- JAN Code
- 4013288017574
-
- Trusco Code
- 437-1453
-
- Mass(g)
- 39.2
-
- Features
- A universal bit holder. It has the "quick release chuck" function that allows the bit to be easily removed. Equipped with a built-in magnet ring.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
858,946 VND
|
1 Piece(s)
|
|
8 Day(s) or more
|
Basic Specifications
-
- Tip Type
- Adapter
-
- Shank Diameter(mm)
- 6.35
-
- Total Length(mm)
- 77
-
- Single Item / Set Items
- Single Item
-
- With or Without Cutting Edge Magnet Function
- Included
-
- With or Without Double-headed Function
- Not Included
-
- Insertion Angle(mm)
- 6.35
-
- JAN Code
- 4013288017574
-
- Trusco Code
- 437-1453
-
- Mass(g)
- 39.2
-
- Features
- A universal bit holder. It has the "quick release chuck" function that allows the bit to be easily removed. Equipped with a built-in magnet ring.
Product Description
Universal bit holder. Has the "quick release chuck" function that allows the bit to be easily removed. Built-in magnet rings.
Specifications of 053870
-
- Tip Type
- Adapter
-
- Shank Diameter(mm)
- 6.35
-
- Total Length(mm)
- 77
-
- Single Item / Set Items
- Single Item
-
- With or Without Cutting Edge Magnet Function
- Included
-
- With or Without Double-headed Function
- Not Included
-
- Insertion Angle(mm)
- 6.35
-
- JAN Code
- 4013288017574
-
- Trusco Code
- 437-1453
-
- Mass(g)
- 39.2
-
- Features
- A universal bit holder. It has the "quick release chuck" function that allows the bit to be easily removed. Equipped with a built-in magnet ring.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
858,946 VND
|
1 Piece(s)
|
|
8 Day(s) or more
|
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogsdanh mục nhà sản xuất.