(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A polypropylene pad for L-type clamp (lightweight type) NA series.
Conforming main body | NA series | JAN Code | 4989999265552 | Trusco Code | 445-4855 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 3.5/Set | Material | Polypropylene |
Please check the type/dimensions/specifications of the part NA-P in the L Type Clamp (Lightweight Type) Pad series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NA-P trong chuỗi L Type Clamp (Lightweight Type) Pad.