(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Long socket set for tightening/loosening T-type Torx screw.
[Features]
· 12.7-mm drive, 7-piece set with a holder for manual use.
· High torque type socket designed to be able to cope with strong tightening force.
· With a holder that provides improved storage and operability.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.