(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Diamond Wheel Rim Type (Dry Type / Wet Type)

Diamond Wheel Rim Type (Dry Type / Wet Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,437,380VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· For cutting tiles, roofing tiles, concrete, blocks, thin steel plates (0.5 mm or less) etc.
· R (integrated type)

 
Part Number
R50
R80
R100
R110
R125
R150
R180
R200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Details Type Included ring bore diameter
(mm)
Mass
(g)
JAN Code

1,437,380 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 541.210Rim Type (Integrated Type), for Air Cutter-304963202-016278

1,791,384 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 801.520Rim Type (Integrated Type)15504963202-017299

1,868,458 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1011.520Rim Type (Integrated Type)151104963202-014458

2,291,987 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1141.520Rim Type (Integrated Type)151304963202-014465

2,902,174 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1271.522Rim Type (Integrated Type)201604963202-014472

3,518,067 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1521.525.4Rim Type (Integrated Type)25・22・202204963202-014489

5,207,735 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1801.525.4Rim Type (Integrated Type)25・22・202804963202-014496

5,923,877 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2031.825.4Rim Type (Integrated Type)25・22・204004963202-014502

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Diamond cutter Wheel Type Rim Type Specifications Dry and Dry-Wet Type
Application Iron / For concrete, mortar / Tile Features 1 The tip is thin with no slit, the sharpness is smooth, and the cut edges are finished clean. Features 2 Optimal for cleanly polishing openings, such as bathtub tiles, etc.