(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

C-clamp Grip Handle

C-clamp Grip Handle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,154,388VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The image is a reference only.

Product Description

C-clamp vise that can be tightened easily and efficiently using the grip handle.
[Features]
· As it is entirely made of copper/iron and given special heat treatment, it boasts higher clamping force.
· Boasts moderate elasticity, and excellent durability and usability.
· The body achieves moderate elasticity and high durability thanks to the special heat treatment.
· The receptacle is large and can be tightened up to an angle of 20°.
[Application]
· For attaching, fixing and holding materials.

 
Part Number
WS1010
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,154,388 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part WS1010 in the C-clamp Grip Handle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WS1010 trong chuỗi C-clamp Grip Handle.