(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CXY Grindstone, Dish Type

CXY Grindstone, Dish Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,261,240VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Vitrified plate type grindstone for grinding machines. Abrasive material CXY.

 
Part Number
1000E21310
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,261,240 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Saucer-shaped (#12) Particle Size(#) 80 Outer Diameter(mm) 150
Thickness(mm) 13 Hole Diameter(mm) 31.75 Hardness K
Abrasive material CXY Binding Agent V400 Maximum operating rotation speed(m/s) 33
E(mm) 10 A(mm) 6 J(mm) 75
K(mm) 75 U(mm) 3 Tool Used For Grinder
Configuration Number 12

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1000E21310 in the CXY Grindstone, Dish Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1000E21310 trong chuỗi CXY Grindstone, Dish Type.