(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Carbide Center Drill Noncoat KCD-60

Carbide Center Drill Noncoat KCD-60
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,326,086VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Both tip diameter and large diameter have torsional angle of 30°. Suppresses burrs and enables high-efficiency machining.

Part Number
KCD-6003
KCD-6004
KCD-6005
KCD-6008
KCD-6010
KCD-6012
KCD-6015
KCD-6020
KCD-6020L
KCD-6025
KCD-6025L
KCD-6030
KCD-6030L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Handle diameter tolerance

1,906,802 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.30.36030~-0.006

1,846,803 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.40.56030~-0.006

1,746,673 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.50.66030~-0.006

1,486,413 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.816030~-0.006

1,326,086 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 11.36040~-0.008

1,326,086 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1.21.56040~-0.008

1,326,086 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1.51.96040~-0.008

1,846,803 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 22.66060~-0.008

2,808,171 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 22.615060~-0.008

1,846,803 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 2.53.26060~-0.008

2,808,171 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 2.53.215060~-0.008

2,547,715 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 33.97080~-0.009

3,609,214 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 33.915080~-0.009

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Centering (Positioning) Tip angle (θ) 120° work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum
Single blade, two blades Double-edged Tool Material Type Carbide Coating Y/N NA
Blade diameter tolerance 0~-0.01 Torsional Angle Torsional Angle 30° Material Ultrafine particle alloys