(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Small Plate Screw Drill with Step For Sinking Use DCB-SSM

Small Plate Screw Drill with Step For Sinking Use DCB-SSM
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,219,963VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A stepped high-speed drill bit that can counterbore the head of flat-head screws.

Part Number
DCB-SSM-3
DCB-SSM-4
DCB-SSM-5
DCB-SSM-6
DCB-SSM-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHole diameter (drill diameter) D
(mm)
Drill Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
shank diameter

1,219,963 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3.411.5656.413.56

1,345,206 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4.516.05708.413.956

1,636,446 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5.519.558010.415.458

1,927,688 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6.622.058512.517.9510

2,630,090 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 924.259016.520.7512

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material Carbon Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Tool Material Type HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Nitriding Treatment With/without Oil Hole NA
Number of flutes 2 Blade diameter tolerance -0.04~0 blade shape Right blade right torsion
Torsion Angle degree 35° Shank tolerance h7