(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Single Cut Long Neck Ball End Mill

Single Cut Long Neck Ball End Mill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,055,301VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Demonstrates long tool service life with ultra-fine particulate carbide alloy with superior abrasion-resistance.

Part Number
DZ03OCSBS2020S49LN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,055,301 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part DZ03OCSBS2020S49LN in the Single Cut Long Neck Ball End Mill series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DZ03OCSBS2020S49LN trong chuỗi Single Cut Long Neck Ball End Mill.