(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ A device for washing off cutting oil, water-soluble coolant, etc., attached to a compact / heavy duty magnet when used
・ Small magnet makes setting easy
Product Classification | Heating / Cooling Equipments | Accessories | Spray Unit, Tip Nozzle, Permanent Magnet | Nozzle Nominal Size | 1/4,1/8,1/16 |
---|---|---|---|---|---|
Spray Unit Length(mm) | 320 | Magnet + Manifold Size(mm) | 36×60×32 | Working Fluid Pressure(bar) | 2~3.4 |
Flow Rate(l/h) | 940 | Maximum Operating Temperature(°C) | 80 | Features | Intended for cutting fluid use as a general rule. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MC1600 in the Noga, Cool series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC1600 trong chuỗi Noga, Cool.