- Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
NO.25 Offset Screwdriver
(i)
Caution
thận trọng
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Tip size / Phillips (+) |
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 |
Shaft length L (mm) |
Overall Length (mm) |
Shaft Diameter (mm) |
JAN Code |
|
163,277 VND
|
1 Piece(s)
|
|
12 Day(s)
|
No.2 |
6 |
26 |
125 |
6 |
4907587013057 |
|
197,040 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
No.3 |
8 |
33 |
150 |
8 |
4907587013064 |
Basic Specifications
-
- Tip standards
- Phillips (+)/Flathead(-)
-
- Single Product/Set Classification
- Single Item
-
- Shaft type
- Round
-
- Magnet
- Available
-
- Shaft through
- NA
-
- Bolster
- NA
-
- Grip Type
- Stainless Steel
-
- Features
- S shaped driver that is convenient when strength is required in narrow places. Can be used for various purposes since the size of the blade edge is different on the left and right side.
Product Description
S-shaped screwdriver that is convenient when strength is required in narrow spaces. Can be used for various purposes since the size of the blade edge is different on the left and right side.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Tip size / Phillips (+) |
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 |
Shaft length L (mm) |
Overall Length (mm) |
Shaft Diameter (mm) |
JAN Code |
|
163,277 VND
|
1 Piece(s)
|
|
12 Day(s)
|
No.2 |
6 |
26 |
125 |
6 |
4907587013057 |
|
197,040 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
No.3 |
8 |
33 |
150 |
8 |
4907587013064 |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogsdanh mục nhà sản xuất.